속성
주문 번호 | 2003901800 |
유형 | HDC XX5E02 MOXXXXX-1800 |
GTIN(EAN) | 4050118523201 |
수량 | 1 items |
순중량 | 0.001 g |
한계 온도 | -40 °C ... 90 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
극 수 | 4 |
모듈측 버전 | 수형 |
반대측 버전 | 오픈 |
범주 | Cat. 5e |
오염 심각도 | 2 |
유형 | 수형(Male) |
전송 속도 | 100 MBit/s |
절연 강도 | ≥ 108 Ω |
접점 표면 | Au(금) |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 250 V |
케이블 길이 | 18 m |
코딩 | D-코딩 |
플러그 주기 | \u2265 100 |
외경 |
|
외경 | 7.25 mm ± 0.3 |
외피 색상 | 파란색 |
외피 재질 | Radox EM 104 |
차폐 | 예 |
컬러 코딩 |
흰색
노란색 파란색 주황색 |
케이블 길이 | 18 m |
할로겐 |
예
아니요 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107699) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2003901800) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | 준수 |