Propriétés
Référence | 2451090050 |
Type | HDC XX6A01 MMSRJ45-0050 |
GTIN (EAN) | 4050118521375 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 0,001 g |
Température limite | -40 °C ... 90 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Catégorie | Cat. 6A |
Codage | Codage X |
Courant nominal | 0,5 A |
Cycles d'enfichage | u2265 100 |
Degré de pollution | 2 |
Longueur du câble | 0,5 m |
Nombre de pôles | 8 |
Surface du contact | Au (Or) |
Tension nominale | 50 V |
Tenue d’isolation | ≥ 108 Ω |
Type | Mâle |
Version côté module | Mâle |
Version côté opposé |
Mâle
droit RJ45 |
Vitesse de transmission |
10 Gbit/s
10 Gbit/s |
Blindé | Oui |
Codage couleur |
blanc / orange
Orange blanc / vert vert blanc / brun brun blanc / bleu bleu |
Couleur de la gaine | bleu |
Diamètre extérieur |
|
Diamètre extérieur | 8.1 mm ± 0.5 |
Halogène | Non |
Isolation | expansé |
Longueur du câble | 0,5 m |
Matériau de la gaine | Radox EM 104 |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_166352) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2451090050) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Conforme |