Propiedades
Código | 2503800150 |
Tipo | HDC XX6A02 MFSXXXX-0150 |
GTIN (EAN) | 4050118522525 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 0,001 g |
Temperatura límite | -30 °C ... 90 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Categoría | Cat. 6A |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | Codificación X |
Grado de polución | 2 |
Intensidad nominal | 0,5 A |
Longitud de cable | 1,5 m |
Número de polos | 8 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 108 Ω |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Tensión nominal | 50 V |
Tipo | Macho |
Velocidad de transmisión |
10 Gbps
10 Gbit/s |
Versión para el lado contrario |
Hembra
recto |
Versión para el lado del módulo | Macho |
Aislamiento |
PE
espuma |
Apantallado | Sí |
Color de revestimiento | verde |
Código de color |
Blanco/naranja
naranja Blanco/verde verde Blanco/marrón marrón Blanco/azul azul |
Diámetro exterior |
|
Diámetro exterior | 6.4 mm ± 0.3 |
Halógenos | libre de halógenos, según IEC 60754-1 |
Longitud de cable | 1,5 m |
Material de la funda | PUR |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_151545) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2503800150) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Conformidad |