Rendelési szám | 2503801500 |
Típus | HDC XX6A02 MFSXXXX-1500 |
GTIN (EAN) | 4050118522600 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 0,001 g |
Hőmérsékleti határérték | -30 °C ... 90 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ellentétes oldali változat |
Aljzat
egyenes |
Kategória | Cat. 6A |
Kábelhossz | 15 m |
Kódolás | X kódolású |
Moduloldali változat | Érintkező |
Névleges feszültség | 50 V |
Névleges áram | 0,5 A |
Pólusszám | 8 |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Szigetelés erőssége | ≥ 108 Ω |
Típus | Érintkező |
Átviteli sebesség |
10 Gbps
10 Gbit/s |
Érintkező felület | Au (arany) |
Halogén | IEC 60754-1 szerint halogénmentes |
Kábelhossz | 15 m |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | zöld |
Outside diameter |
|
Outside diameter | 6.4 mm ± 0.3 |
Szigetelés |
PE
Expandált |
Színkód gyűrű |
fehér / narancssárga
Narancssárga fehér / zöld Zöld white / brown Barna fehér / kék Kék |
árnyékolt | Igen |
Engineering Data | |
CADENAS eCATALOG | |
Katalógusok |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Megfelel |