Caratteristiche
N. d’ordine | 2546845000 |
Tipo | HDC XX6A03 MMSXXXX-5000 |
GTIN (EAN) | 4050118556650 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 3.666 g |
Valori limite di temperatura | -30 °C ... 90 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Categoria | Cat. 6A |
Cicli di inserimento | ≥ 100 |
Codifica | Codificato X |
Corrente nominale | 0,5 A |
Grado di lordura | 2 |
Lunghezza del cavo | 50 m |
Numero di poli | 8 |
Resistenza contro l'isolamento | ≥ 1000 MΩ |
Superficie dei contatti | Au (oro) |
Tensione nominale | 50 V |
Velocità di trasmissione | 10 Gbit/s |
Versione lato modulo | Maschio |
Versione lato opposto | Maschio |
Alogeni | esente da alogeni |
Codifica a colori |
bianco / blu
bianco / arancione bianco / verde bianco / marrone |
Colore della guaina | Verde (RAL 6018) |
Diametro esterno |
|
Diametro esterno | 8.9 mm |
Isolamento | Poliolefina |
Lunghezza del cavo | 50 m |
Materiale della guaina | PUR |
Schermato | Sì |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_151586) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Conforme |