Propriétés
Version | Repères de fils et de câbles, 6.4 - 12.7 mm, 24.9 x 19.9 mm, jaune |
Référence | 2621670000 |
Type | HS-FR 6.4-12.7/25 MM Y |
GTIN (EAN) | 4050118625370 |
Qté. | 1 000 Pièce |
Profondeur | 0,77 mm |
Profondeur (pouces) | 0,03 inch |
Hauteur | 24,9 mm |
Hauteur (pouces) | 0,98 inch |
Largeur | 19,9 mm |
Largeur (pouces) | 0,783 inch |
Poids net | 0,6 g |
plage de température d'utilisation | -55...125 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Couleur | jaune |
Halogène | Non |
imprimante compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Largeur | 19,9 mm |
Matériau | Polyoléfine |
plage de température d'utilisation | -55...125 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 125 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C |
Taille de plage de repérage | 19.9 x 24.9 mm |
Diamètre extérieur du conducteur | 6.4 - 12.7 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 12,7 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 6,4 mm |
Halogène | Non |
Section de raccordement de conducteur | 6 - 35 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 2 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 10 |
Section de raccordement du conducteur, max. | 35 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 6 mm² |
Taux de rétractabilité | 2:1 |
Température recommandée de retrait | 90 °C |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2621670000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |