Vlastnosti
Verze | Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 2.4 mm, 50.8 x 4.2 mm, Žlutá |
Číslo objednávky | 2437860000 |
Typ | HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y |
GTIN (EAN) | 4050118461022 |
Množství | 1 000 ks |
Hloubka | 0,77 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,03 inch |
Výška | 50,8 mm |
Výška (v palcích) | 2 inch |
Šířka | 4,2 mm |
Šířka (v palcích) | 0,165 inch |
Čistá hmotnost | 0,56 g |
Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Žlutá |
Halogen | Ne |
kompatibilní tiskárna |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Materiál | Polyolefin |
Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 105 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
Šířka | 4,2 mm |
Doporučená teplota na smršťování | 90 °C |
Halogen | Ne |
Průřez připojeného vodiče | 0.25 - 0.5 mm² |
Průřez vodiče, max. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,25 mm² |
Rychlost smršťování | 2:1 |
Vnější prům. vodiče | 1.2 - 2.4 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 2,4 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 1,2 mm |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2437860000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |