Caratteristiche
Versione | Segnafili e segnacavi, 3.2 - 6.4 mm, 25.4 x 10.7 mm, giallo |
N. d’ordine | 2438050000 |
Tipo | HS-HF 3.2-6.4/25 MM Y |
GTIN (EAN) | 4050118461428 |
CPZ | 2.000 Pezzo |
Profondità | 0,77 mm |
Profondità (pollici) | 0,03 inch |
Posizione verticale | 25,4 mm |
Altezza (pollici) | 1 inch |
Larghezza | 10,7 mm |
Larghezza (pollici) | 0,421 inch |
Peso netto | 0,3 g |
Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | No |
Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 105 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C |
Caratteri stampati | senza |
Colori | giallo |
Larghezza | 10,7 mm |
Materiale | Poliolefina |
Numero per rotolo | 2000 |
stampante compatibile |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Tipo di stampa | Neutro |
Alogeni | No |
Diametro esterno conduttore | 3.2 - 6.4 mm |
Diametro esterno del conduttore, max. | 6,4 mm |
Diametro esterno del conduttore, min. | 3,2 mm |
Sezione di collegamento cavo, max. | 6 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento dei conduttori | 1.5 - 6 mm² |
Temperatura di ritiro consigliata | 90 °C |
Velocità di calettamento | 2:1 |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2438050000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |