Tulajdonságok
Változat | Csavaros kapcsok, Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás |
Rendelési szám | 2496050000 |
Típus | HV4000/3-M12 F |
GTIN (EAN) | 4050118538373 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 96,1 mm |
Mélység (coll) | 3,783 inch |
Magasság | 220 mm |
Magasság (coll) | 8,661 inch |
Szélesség | 240 mm |
Szélesség (coll) | 9,449 inch |
Átmérő | 11 mm |
Rögzítési méret - magasság | 130 mm |
Rögzítési méret - szélesség | 240 mm |
Nettó tömeg | 4 900 g |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 140 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Szín | piros |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Véglap szükséges | Nem |
Potenciálok száma | 3 |
Szintek száma | 1 |
Rögzítési pontok száma szintenként | 3 |
Keresztkötött szintek belül | Igen |
Sín | Rögzítőlemez |
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
Biztosítócsavar | M 12 |
Csap mérete csúszósarus csatlakozáshoz | M 12 |
Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
Csatlakozási irány | oldalt |
Csatlakozások száma | 6 |
Finomsodratú, max. (névleges csatlakozás) | 240 mm² |
Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás) | 10 mm² |
Kábelsaru, DIN 46234 | 10...240 mm² |
Meghúzási nyomaték, max. | 65 Nm |
Meghúzási nyomaték, min. | 63 Nm |
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, max. | 240 mm² |
Rögzítési tartomány, csavaros csatlakozás, min. | 10 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 240 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 10 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | kcmil 500 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 6 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 240 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 10 mm² |
Átmérő | 11 mm |
Szabványok |
EN 45545-2:2020
NFPA 130 ASTME 162/ 662 BSS 7239/ 7242 |
Sín | Rögzítőlemez |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | kcmil 500 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 6 |
Névleges keresztmetszet | 240 mm² |
Névleges feszültség | 4 000 V |
Feszültség epoxigyanta elválasztó lemezzel | 4 000 V |
Névleges áram | 600 A |
Áram maximum vezetékoknál | 600 A |
Szabványok |
EN 45545-2:2020
NFPA 130 ASTME 162/ 662 BSS 7239/ 7242 |
Névleges lökőfeszültség | 30 kV |
Lökőfeszültség epoxigyanta elválasztó lemezzel | 30 kV |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_299916) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2496050000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
ROHS | Megfelel |