IE-C5DB4BB0015MCSMCS-X

系统电缆, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, Cat. 5e, 聚烯烃, 1.5 m

商品编号 2672320015

审批

ROHS

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

长度
长度 (英寸)
净重

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
RoHS 豁免(如适用/已知)
REACH SVHC
SCIP

电缆专用标准

卤化氢含量
有毒气体
烟雾密度
燃气的腐蚀性
电缆束上的垂直火花扩散
轨道车防火

电气特性

额定电压

通用标准

连接器标准

电缆结构

导线最大压接面积 AWG
导线材料
屏蔽
截面积
护套材料
护套材料厚度
护套颜色
接线数量
最大护套直径
最小护套直径
线对屏蔽类型
绝缘
芯线绝缘强度
颜色编码

电缆电气属性

屏蔽衰减(最大 1000 MHz)
测试电压: 线与线之间屏蔽
目录册
耦合电阻 (10 MHz / m)
耦合衰减(最大 1000 MHz)

电缆的机械和材料属性

卤素
最小弯曲半径,单次
最小弯曲半径,多次
烟雾密度
燃气的腐蚀性
防油
阻燃性

左插头

插头,左

右插头

插头,右

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0