IE-C5DB4BB0060MCSMCA-X

Câble système, M12 codage D – mâle droit IP 67, M12 codage D – mâle coudé IP 67, Cat. 5e, Polyoléfine, 6 m

Référence produit 2672330060

Agréments

ROHS

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Longueur
Longueur (pouces)
Poids net

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Normes de câble

Contenu en hydrogènes halogénés
Corrosivité par les gaz d'incendie
Densité de fumée
Gaz nocifs
Ignifugeage dans les véhicules sur rails
Propagation verticale des flammes aux faisceaux de câbles

Propriétés électriques

Tension nominale

Normes générales

Norme de connecteur

Constitution du câble

Blindage
Codage couleur
Couleur de la gaine
Diamètre de la gaine, max.
Diamètre de la gaine, min.
Isolation
Matériau de conducteur
Matériau de la gaine
Nombre de conducteurs
Section
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Type de blindage par paires de fils
Épaisseur d'isolation de fil
Épaisseur de matériau de gaine

Propriétés électriques du câble

Atténuation de liaison jusqu'à 1000 MHz
Atténuation du blindage jusqu'à 1000 MHz
Catégorie
Résistance de liaison à 10 MHz / m
Tension d'essai : fil-fil-blindage

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Corrosivité par les gaz d'incendie
Densité de fumée
Halogène
Rayon de courbure min, multiple
Rayon de courbure, min., unique
Résistance à la flamme
Tenue aux huiles

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche

Mâle droite

Prise de raccordement à droite

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0