Egenskaper
Utförande | Systemkabel, M12 D-kod – IP 67 hane rak, M12 D-kod – IP 67 hane rak, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 2 m |
Art.nr. | 1010850020 |
Typ | IE-C5DB4RE0020MCSMCS-E |
GTIN (EAN) | 4050118514537 |
Förp. | 1 items |
Längd | 2 m |
Bygglängd (tum) | 78,74 inch |
Nettovikt | 159,28 g |
Lagertemperatur | -40 °C...90 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...90 °C |
Installation temperature | -25 °C...90 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Brandskydd i bussar | Enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) |
Brandskydd i spårbundna fordon |
enligt DIN 5510-2 Brandskyddsnivå 1,2,3,4
enligt BS 6853 enligt EN50288-2-2 According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Flertrådiga metalliska data- och styrkablar | enligt EN50288-2-2 |
Flourhalt | enligt EN 60684-2 Avsnitt 45.2 |
Giftiga gaser | enligt BS 6853 Bilaga B |
Halogenvätehalt |
enligt EN-50267-2-1
enligt IEC 60754-1 |
Korrosovitet av brandgaser | enligt IEC 60754-2 |
Lodrät flamutbredning i kabelbuntar |
enligt BS4066-3
DIN EN 50266-2-5 enligt IEC 60332-3-25 |
Röktäthet |
enligt BS 6853 Bilaga D
enligt EN 50268-2 enligt IEC 61034-2 |
Brandskydd i spårbundna fordon |
enligt DIN 5510-2 Brandskyddsnivå 1,2,3,4
enligt BS 6853 enligt EN50288-2-2 According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Flertrådiga metalliska data- och styrkablar | enligt EN50288-2-2 |
Flourhalt | enligt EN 60684-2 Avsnitt 45.2 |
Giftiga gaser | enligt BS 6853 Bilaga B |
Halogenvätehalt |
enligt EN-50267-2-1
enligt IEC 60754-1 |
Korrosovitet av brandgaser | enligt IEC 60754-2 |
Lodrät flamutbredning i kabelbuntar |
enligt BS4066-3
DIN EN 50266-2-5 enligt IEC 60332-3-25 |
Röktäthet |
enligt BS 6853 Bilaga D
enligt EN 50268-2 enligt IEC 61034-2 |
Area | 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm² |
Avskärmning | SF/UTP |
Isoleringsdiameter | 1,95 mm |
Manteldiameter, max. | 7,55 mm |
Manteldiameter, min. | 6,95 mm |
Mantelfärg | svart |
Material mantel | Radox GKW S |
Trådar | 7 |
Kategori | Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B) |
Böjradie min, upprepad | 6*Diameter |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
Halogener | halogenfri, enligt IEC 60754-2 |
Korrosovitet av brandgaser | enligt IEC 60754-2 |
Oljebeständighet | enligt EN 50306-3 |
Röktäthet |
enligt BS 6853 Bilaga D
enligt EN 50268-2 enligt IEC 61034-2 |
Rivtålighet | mycket bra |
Stickkontakt vänster | M12, D-kodad, IP67, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade |
Stickkontakt höger | M12, D-kodad, IP67, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107552) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1010850020) |
Användardokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1900001000VPE:1 items
Förskruvningsverktyg till formgjutna M12-ledningar
-
Produkt-ID:1920000000VPE:1 items
Kabelförskruvningsverktyg till M8-, M12-linjer och kontaktdon
-
Produkt-ID:1718431044VPE:320 items
TM-I, Insats märkning, 18 x 4 mm, vit
-
Produkt-ID:1718411044VPE:320 items
TM-I, Insats märkning, 12 x 4 mm, vit
-
-
Produkt-ID:1910000000VPE:1 items
Kabelförskruvningsverktyg till M8-, M12-linjer och kontaktdon
VerktygSkruvmejslarÖvrigtScrewty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion
MärkningarLedar- och kabelmärkningLedarmärkning 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I insticksskyltar för hylsorTM-I 18Neutral
MärkningarLedar- och kabelmärkningLedarmärkning 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I insticksskyltar för hylsorTM-I 12Neutral
VerktygSkruvmejslarÖvrigtScrewty® kabelförskruvningsverktyg