製品情報
バージョン | システムケーブル, M12 Dコード – IP 67ストレートピン, M12 Dコード – IP 67アングルピン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 10 m |
注文番号 | 1059940100 |
種別 | IE-C5DB4RE0100MCSMCA-E |
GTIN (EAN) | 4032248808700 |
数量 | 1 items |
長さ | 10 m |
長さ(インチ) | 393.701 inch |
正味重量 | 711.92 g |
保管温度 | -40 °C...90 °C |
動作温度 | -40 °C...90 °C |
取り付け温度 | -25 °C...90 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
ハロゲン化水素含有量 |
According to EN-50267-2-1
According to IEC 60754-1 |
バスの防火 | ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)に準拠 |
フッ素含有量 | According to EN 60684-2 Section 45.2 |
マルチワイヤ金属データおよび制御ケーブル | According to EN50288-2-2 |
喫煙に対して不透過性 |
According to BS 6853 Appendix D
EN 50268-2に準拠 According to IEC 61034-2 |
有毒ガス | According to BS 6853 Appendix B |
煙霧の腐食性 | to IEC 60754-2 |
締結ケーブル上での火炎の垂直伝達 |
According to BS4066-3
DIN EN 50266-2-5 According to IEC 60332-3-25 D |
鉄道車両の火災の安全性 |
According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4
According to BS 6853 According to EN50288-2-2 According to EN 45545, HL1 - HL3 |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-101 |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-101 |
ハロゲン化水素含有量 |
According to EN-50267-2-1
According to IEC 60754-1 |
フッ素含有量 | According to EN 60684-2 Section 45.2 |
マルチワイヤ金属データおよび制御ケーブル | According to EN50288-2-2 |
喫煙に対して不透過性 |
According to BS 6853 Appendix D
EN 50268-2に準拠 According to IEC 61034-2 |
有毒ガス | According to BS 6853 Appendix B |
煙霧の腐食性 | to IEC 60754-2 |
締結ケーブル上での火炎の垂直伝達 |
According to BS4066-3
DIN EN 50266-2-5 According to IEC 60332-3-25 D |
鉄道車両の火災の安全性 |
According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4
According to BS 6853 According to EN50288-2-2 According to EN 45545, HL1 - HL3 |
シースカラー | 黒色 |
シース直径、最大 | 7.55 mm |
シース直径、最小 | 6.95 mm |
シース素材 | Radox GKW S |
シールド | SF/UTP |
撚線 | 7 |
断面積 | 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0.36 mm² |
絶縁断面 | 1.95 mm |
カテゴリー | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠 |
喫煙に対して不透過性 |
According to BS 6853 Appendix D
EN 50268-2に準拠 According to IEC 61034-2 |
延焼耐性 | in accordance with IEC 60332-1-2 |
最小曲げ半径、繰返し | 6 *直径 |
煙霧の腐食性 | to IEC 60754-2 |
耐油性 | in accordance with EN 50306-3 |
耐磨耗性 | 非常に良い |
左プラグ | M12, D コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
プラグ右 | M12, D-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded |
ユーザ文書 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 適合 |