Tulajdonságok
Változat | Energialánc kábel, PROFINET, M8 D-kód- IP67 hajlított tüske, Nyitott, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m |
Rendelési szám | 2706190030 |
Típus | IE-C5DD4UG0030DCAXXX-E |
GTIN (EAN) | 4050118742664 |
Qty. | 1 Darab |
Hossz | 3 m |
Hossz, inch | 118,11 inch |
Nettó tömeg | 189,9 g |
Tárolási hőmérséklet | -50 °C...70 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
Telepítési hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Standard, szigetelőanyag | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
Standard, vezetékanyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Standard, árnyékoló anyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-114 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-114 |
Standard, szigetelőanyag | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
Standard, vezetékanyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Standard, árnyékoló anyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Belső köpeny átmérője | 3,9 mm |
Keresztmetszet | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm² |
Komplett árnyékolás |
Alumínium fólia
Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny anyagvastagsága | 0,9 mm |
Köpeny színe | zöld (RAL 6018) |
Köpenyátmérő, max. | 6,7 mm |
Köpenyátmérő, min. | 6,3 mm |
Sodratok | 7 |
Standard megnevezések | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
Szigetelés | PE |
Szigetelés keresztmetszete | 1,5 mm |
Töltő | Központi elemként |
Vezeték anyag | Többeres ónozott rézhuzal |
Vezeték érszigetelésének vastagsága | 0,38 mm |
Vezetékek száma | 4 |
Vezetékek – vezetékpárok színsorrendje | fehér, sárga, kék, narancssárga |
Vezetékerek elrendezése | Csillagnégyes |
Árnyékolás | SF/UTP |
Árnyékoló fonat vastagsága | 0,13 mm |
Árnyékoló fonat átfedése | 85 % |
Differenciáló ellenállás | 3 % |
Döntés késleltetése | 40 ns/100m |
Hurokellenállás | 120 Ω/km |
Jellemző impedancia | 100± 15 Ω 1–100 MHz-en |
Jelterjedési idő | 5,3 ns/m |
Kapacitás 1 kHz-en | 52 nF/km |
Kategória | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
Operating voltage (UL rating) | 600 V |
Sebesség | 180 m/min |
Test voltage: wire-wire-shield | 2000 Veff/ 50 Hz; 1 perc |
Átviteli impedancia | 20 mΩ/m 10 MHz-en |
Üzemi feszültség, UL | 600 V |
Gyorsulás | 4 m/s² |
Hajlítási ciklusok | 3 millió |
Halogén | IEC 60754-2 szerint halogénmentes |
Húzóerő | ≤ 150 N |
Kopásállóság | nagyon jó |
Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1 |
Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 5 x kábelátmérő |
Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 7,5 x kábelátmérő |
Olajokkal szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60811-2-1 |
Sebesség | 180 m/min |
Szilikonmentes | Igen |
Tűzterjedés | Nem |
UV-álló | Igen |
Csatlakozó, bal | M8, D kódolású, IP67, dugós érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293127) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2706190030) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Megfelel |