Свойства
Версия | Тросовый кабель, PROFINET, M8, D-кодировка – изогнутое гнездо IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 3 m |
Заказ № | 2706160030 |
Тип | IE-C5DD4UG0030DSAXXX-E |
GTIN (EAN) | 4050118743005 |
Кол. | 1 Штука |
Длина | 3 m |
Длина (в дюймах) | 118,11 inch |
Масса нетто | 189,9 g |
Температура хранения | -50 °C...70 °C |
Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
Температура монтажа | -20 °C...60 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Стандарт, материал изоляции | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3) |
Стандарт, материал провода | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Стандарт, материал экрана | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-114 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-114 |
Стандарт, материал изоляции | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3) |
Стандарт, материал провода | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Стандарт, материал экрана | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Диаметр внутренней оболочки | 3,9 mm |
Диаметр изоляции | 1,5 mm |
Диаметр оболочки, макс. | 6,7 mm |
Диаметр оболочки, мин. | 6,3 mm |
Жилы | 7 |
Изоляция | PE |
Количество жил | 4 |
Материал оболочки | Полиуретан |
Материал проводника | Витой луженый медный провод |
Наполнитель | В качестве центрального элемента |
Нормативные обозначения | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
Общий экран |
Алюминиевая фольга
Экранирующая оплетка из медной проволоки |
Перекрытие экранирующей оплетки | 85 % |
Расположение жил | Четверка звездной скрутки |
Сечение | 4*AWG 22/7 - 0,32 мм² |
Толщина изоляции жил | 0,38 mm |
Толщина материала оболочки | 0,9 mm |
Толщина экранирующей оплетки | 0,13 mm |
Цвет оболочки | зеленый (RAL 6018) |
Цветовая последовательность жилы - пары жил | белый, желтый, синий, оранжевый |
Экранирование | SF/UTP |
Время прохождения сигнала | 5,3 ns/m |
Емкость при 1 кГц | 52 nF/km |
Задержка наклона | 40 ns/100m |
Испытательное напряжение: провод–провод–экран | 2000 Вдейств., 50 Гц, 1 мин. |
Категория | Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B) |
Передаточный импеданс | 20 мОм/м при 10 МГц |
Рабочее напряжение (номин. знач. UL) | 600 V |
Рабочее напряжение UL | 600 V |
Разность сопротивления | 3 % |
Скорость | 180 m/min |
Сопротивление петли | 120 Ω/km |
Характеристический импеданс | 100 ± 15 Ω при 1–100 МГц |
Галогены | без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2 |
не содержится силикона | Да |
Огнестойкость | по стандарту IEC 60332-1 |
Радиус изгиба мин., однократный | 5 * диаметр кабеля |
Радиус изгиба мин., повторяющийся | 7,5 * диаметр кабеля |
Распространение горения | Нет |
Растягивающее усилие | ≤ 150 Н |
Скорость | 180 m/min |
Ускорение | 4 m/s² |
Устойчивость к воздействию масла | по стандарту IEC 60811-2-1 |
Устойчивость к истиранию | очень хорошо |
Устойчивый к УФ-лучам | Да |
Циклы сгиба | 3 млн |
Штекер левый | M8, D-кодировка, IP67, розеточный контакт, угловой 90°, штекер, Пластмасса, экранированный |
Штекер правый | свободный конец провода |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293120) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2706160030) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Соответствовать |