Caratteristiche
Versione | Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m |
N. d’ordine | 1044470030 |
Tipo | IE-C5DD4UG0030MCSA70-E |
GTIN (EAN) | 4032248779079 |
CPZ | 1 Pezzo |
Lunghezza | 3 m |
Lunghezza (pollici) | 118,11 inch |
Peso netto | 210 g |
Temperatura di magazzinaggio | -50 °C...70 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
Temperatura di posa | -20 °C...60 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Norma Materiale dei conduttori | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Norma Materiale di isolamento | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3) |
Norma Materiale di schermatura | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Connettori a norma |
IEC 61076-2-101
IEC 60603-7-51 |
N° Certificato (cULus) | E316369 |
Connettori a norma |
IEC 61076-2-101
IEC 60603-7-51 |
Norma Materiale dei conduttori | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Norma Materiale di isolamento | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3) |
Norma Materiale di schermatura | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Colore della guaina | Verde (RAL 6018) |
Copertura calza di schermatura | 85 % |
Denominazione secondo norma | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
Diametro guaina, max. | 6,7 mm |
Diametro guaina, min. | 6,3 mm |
Diametro isolamento | 1,5 mm |
Diametro rivestimento interno | 3,9 mm |
Disposizione dei fili | Quad |
Isolamento | PE |
Materiale dei cavi | Conduttore semirigido in rame stagnato |
Materiale rivestimento | PUR |
quantità di fili | 4 |
Riempitore | Come elemento centrale |
Schermatura | SF/UTP |
Schermatura totale |
Foglio de alluminio
Calza di schermatura con fili di rame |
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili | bianco, giallo, blu, arancione |
Sezione | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm² |
Spessore calza di schermatura | 0,13 mm |
Spessore isolamento fili | 0,38 mm |
Spessore materiale di rivestimento | 0,9 mm |
Trefoli | 7 |
Capacità a 1 kHz | 52 nF/km |
Categoria | Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B) |
Distorsione di propagazione | 40 ns/100m |
Durata segnale | 5,3 ns/m |
Impedenza caratteristica | 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz |
Impedenza di trasferimento | 20 mΩ/m a 10 MHz |
Resistenza differenziale | 3 % |
Resistenza loop | 120 Ω/km |
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL) | 600 V |
Tensione d'esercizio UL | 600 V |
Tensione di prova: filo-filo-schermo | 2000 Veff, 50 Hz, 1 min |
Velocità | 180 m/min |
accelerazione | 4 m/s² |
Alogeni | Esente da alogeni a norma IEC 60754-2 |
cicli di piegatura | 3 Mio |
Esente da silicone | Sì |
Forza d'estrazione | ≤ 150 N |
Raggio di curvatura min, ripetuto | 7,5 x diametro cavo |
Raggio di curvatura min., una sola volta | 5 x diametro cavo |
Resistente ai raggi UV | Sì |
Resistenza agli olii | A norma IEC 60811-2-1 |
Resistenza all'abrasione | molto buona |
Resistenza alla fiamma | A norma IEC 60332-1 |
Trasmissione del fuoco | No |
Velocità | 180 m/min |
Spina di collegamento a sinistra | M12, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate |
Spina di collegamento a destra | RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
Dati ingegneristici |
[Quick start guide -- UR67-PN-HP-8IOL-12-60M Quick Start Guide for configuration of UR67-PN-IO-Link master](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246234)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251641) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1044470030) |
Notifica modifica prodotto |
[PCN-PB47-20230322-A-EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_296362)
[PCN-PB47-20230322-A-DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_296363) |
Documentazione utente |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E316369 |
Accessori
-
N. articolo:1718411687Confezione:320 Pezzo
TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, giallo
-
N. articolo:1900000000Confezione:1 Pezzo
Utensile per pressacavi per cavi M12 stampati
-
N. articolo:1910000000Confezione:1 Pezzo
Utensile per pressacavi per linee e connettori M8, M12
-
N. articolo:1718431687Confezione:320 Pezzo
TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, giallo
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMultiCardTMI-I marcatori ad innesto per tubettiTM-I 12neutra
UtensiliCacciavitiAltroScrewty® utensile per pressacavi
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMultiCardTMI-I marcatori ad innesto per tubettiTM-I 18neutra
È accessorio di
-
N. articolo:1504420000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5 * M12 codificato D, IP67 incapsulato, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:1504410000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5 * M12 codificato D, IP67 incapsulato, -25 °C...60 °C
Industrial EthernetSwitch non gestitiSerie IP67