속성
버전 | 드래그라인 케이블, PROFINET, M8 D 코드 - IP67 직선 핀, 개방, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m |
주문 번호 | 2706150100 |
유형 | IE-C5DD4UG0100DCSXXX-E |
GTIN(EAN) | 4050118742770 |
수량 | 1 items |
길이 | 10 m |
길이 (인치) | 393.701 inch |
순중량 | 619 g |
보관 온도 | -50 °C...70 °C |
작동 온도 | -40 °C...70 °C |
설치 온도 | -20 °C...60 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
표준, 와이어 재질 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
표준, 절연 재질 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
표준, 차폐 재질 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-114 |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-114 |
표준, 와이어 재질 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
표준, 절연 재질 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
표준, 차폐 재질 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
꼬임 | 7 |
내피 직경 | 3.9 mm |
단면적 | 4*AWG 22/7 - 0.32 mm² |
와이어 개수 | 4 |
와이어 재질 | 주석 도금 구리 연선 |
와이어 코어 절연 두께 | 0.38 mm |
와이어 코어의 배치 | 성형 쿼드 |
완전 차폐 |
알루미늄 호일
구리 배선으로 제조된 차폐 편주 |
외피 색상 | 녹색(RAL 6018) |
외피 재질 두께 | 0.9 mm |
외피 직경, 최대 | 6.7 mm |
외피 직경, 최소 | 6.3 mm |
재질 외피 | PUR |
절연 | PE |
절연재 단면적 | 1.5 mm |
차폐 | SF/UTP |
차폐 편조물 두께 | 0.13 mm |
차폐 편조물의 겹침 | 85 % |
컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍 | 흰색, 노란색, 파란색, 주황색 |
표준 명칭 | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
필러 | 중앙 요소 |
1 kHz에서 용량 | 52 nF/km |
루프 저항 | 120 Ω/km |
범주 | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
속도 | 180 m/min |
신호 전파 시간 | 5.3 ns/m |
작동 전압 (UL 정격) | 600 V |
작동 전압, UL | 600 V |
저항 차이 | 3 % |
전송 임피던스 | 20 mΩ/m, 10 MHz에서 |
지연 스큐 | 40 ns/100m |
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐 | 2000 Veff, 50 Hz, 1 min |
특성 임피던스 | 100 ± 15 Ω (1-100 MHz에서) |
UV-차단 | 예 |
가속 | 4 m/s² |
견인력 | ≤ 150 N |
구부림 주기 | 3 Mio |
내마모성 | 매우 좋음 |
무실리콘 | 예 |
속도 | 180 m/min |
오일 저항 | in accordance with IEC 60811-2-1 |
최소 구부림 반경, 반복 | 7.5 x 케이블 직경 |
최소 구부림 반경, 한 번만 | 5 x 케이블 직경 |
할로겐 | 무할로겐, IEC 60754-2 규격 |
화염 내성 | in accordance with IEC 60332-1 |
화재 확산 | 아니요 |
플러그 좌측 | M8, D-코딩, IP67, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐 |
플러그 우측 | 자유 컨덕터 엔드 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293116) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2706150100) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 준수 |