Propriétés
Version | Câble pour chaîne porte-câbles, PROFINET, M12 codage D – mâle coudé IP 67, M12 codage D – mâle coudé IP 67, Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m |
Référence | 1059890250 |
Type | IE-C5DD4UG0250MCAMCA-E |
GTIN (EAN) | 4050118321289 |
Qté. | 1 Pièce |
Longueur | 25 m |
Longueur (pouces) | 984,252 inch |
Poids net | 1 379,84 g |
Température de stockage | -50 °C...70 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
Température de pose | -20 °C...60 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Norme de matériau d'isolation | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tableau 2/A (HD 624.3) |
Norme de matériau de blindage | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Norme de matériau de conducteur | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Norme de matériau d'isolation | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tableau 2/A (HD 624.3) |
Norme de matériau de blindage | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Norme de matériau de conducteur | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Arrangement du fil | En quatre étoiles |
Blindage | SF/UTP |
Blindage complet |
Feuille d'aluminium
Tressage de blindage de fils de cuivre |
Brins | 7 |
Charge | Comme élément central |
Couleur de la gaine | vert (RAL 6018) |
Diamètre de gaine intérieure | 3,9 mm |
Diamètre de l#92isolation | 1,5 mm |
Diamètre de la gaine, max. | 6,7 mm |
Diamètre de la gaine, min. | 6,3 mm |
Désignations normalisées | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
Isolation | PE |
Matériau de conducteur | Conducteur en cuivre étamé semi-rigide |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de conducteurs | 4 |
Recouvrement par tressage de blindage | 85 % |
Section | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm² |
Séquence des couleurs des fils –paires de fils | blanc, jaune, bleu, orange |
Épaisseur d'isolation de fil | 0,38 mm |
Épaisseur de matériau de gaine | 0,9 mm |
Épaisseur de tressage de blindage | 0,13 mm |
Capacité pour 1 kHz | 52 nF/km |
Catégorie | Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B) |
Différence de résistance | 3 % |
Durée du signal | 5,3 ns/m |
Impédance caractéristique | 100 ± 15 Ω pour 1-100 Mhz |
Impédance de transfert | 20 mΩ/m pour 10 MHz |
Inclinaison de retard | 40 ns/100m |
Résistance de boucle | 120 Ω/km |
Tension d'essai : fil-fil-blindage | 2000 Veff, 50 Hz, 1 min |
Tension de fonctionnement (classification UL) | 600 V |
Tension de fonctionnement UL | 600 V |
Vitesse | 180 m/min |
Accélération | 4 m/s² |
Cycles de courbure | 3 Mio |
Force d'extraction | ≤ 150 N |
Halogène | Sans halogène, selon CEI 60754-2 |
Propagation du feu | Non |
Rayon de courbure min, multiple | 7,5 x diamètre du câble |
Rayon de courbure, min., unique | 5 x diamètre du câble |
Résistance à la flamme | selon CEI 60332-1 |
Résistant aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Tenue aux frottements | très bon |
Tenue aux huiles | selon CEI 60811-2-1 |
Vitesse | 180 m/min |
Prise de raccordement à gauche | M12, Codage D, IP67, Contact mâle, Coudé à 90°, Prise mâle, Plastique, blindé |
Prise de raccordement à droite | M12, D-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_167245) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1059890250) |
Documentation utilisateur |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Conforme |