Vlastnosti
Verze | Vlečný kabel, M8 P-kód – IP 67 šikmý pin, M8 P-kód – IP 67 šikmá zásuvka, Cat. 5e, PUR, 1.5 m |
Číslo objednávky | 2717810015 |
Typ | IE-C5DE4UP0015PCAPSA-E |
GTIN (EAN) | 4050118779851 |
Množství | 1 ks |
Délka | 1,5 m |
Délka (v palcích) | 59,055 inch |
Čistá hmotnost | 104 g |
Provozní teplota | -40 °C...80 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Barevné kódování |
bílá
žlutá modrá oranžová |
Barva opláštění | černá |
Cykly ohybu | 2 mil. |
Halogen | bez halogenů, podle IEC 60754 |
Izolace | Polyolefin |
Materiál pláště | PUR |
Odolnost proti šíření ohně | Yes |
Odolnost vůči olejům | v souladu s IEC 60811:404 |
Počet pólů | 4 |
Počet vodičů | 4 |
Stíněný | Ano |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -30...70 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -40...80 °C |
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič |
1 kV DC, 1 min.
1000 Veff, 50 Hz, 1 min |
Stupeň krytí | IP67 |
Zástrčka vlevo | M8, P-kódování, IP67, Kontakt samec, S úhlem 90°, konektor, Plast, stíněné |
Zástrčka vpravo | M8, P-coded, IP67, female contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Shoda |