속성
버전 | 드래그라인 케이블, M8 P 코드 - IP67 각진 소켓, 개방, Cat. 5e, PUR, 10 m |
주문 번호 | 2717760100 |
유형 | IE-C5DE4UP0100PSAXXX-E |
GTIN(EAN) | 4050118780130 |
수량 | 1 items |
길이 | 10 m |
길이 (인치) | 393.701 inch |
순중량 | 619 g |
작동 온도 | -40 °C...80 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
구부림 주기 | 2 Mio |
오일 저항 | IEC 60811:404 규격 적합 |
온도 범위, 고정 | -40...80 °C |
온도 범위, 이동 | -30...70 °C |
와이어 개수 | 4 |
외피 색상 | 검정 |
외피 재질 | PUR |
절연 | 폴리올레핀 |
컬러 코딩 |
흰색
노란색 파란색 주황색 |
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐 |
1 kV DC, 1분
1000 Veff, 50 Hz, 1 min |
폴 수 | 4 |
할로겐 | 무할로겐, IEC 60754 규격 |
화염 내성 | Yes |
보호 등급 | IP67 |
플러그 좌측 | M8, P-코딩, IP67, 암형 접점, 90° 꺾임, 플러그, 플라스틱, 차폐 |
플러그 우측 | 자유 컨덕터 엔드 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293156) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2717760100) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 준수 |