Verze | Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m |
Číslo objednávky | 1522100030 |
Typ | IE-C5DS4VG0030A60A60-E |
GTIN (EAN) | 4050118333633 |
Množství | 1 ks |
Délka | 3 m |
Délka (v palcích) | 118,11 inch |
Čistá hmotnost | 212 g |
Skladovací teplota | -40 °C...80 °C |
Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
Teplota instalace | -40 °C...80 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Standard, izolační materiál | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
Standardní, materiál stínění | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Standardní, materiál vodiče | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Standardní, sestava | UL-Style 21694 |
Standard, izolační materiál | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
Standardní, materiál stínění | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Standardní, materiál vodiče | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Standardní, sestava | UL-Style 21694 |
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů | bílá, žlutá, modrá, oranžová |
Barva opláštění | zelená (RAL 6018) |
Izolace | PE |
Kompletní stínění |
Hliníková fólie
Stínicí oplet vyroben z měděných drátků |
Materiál pláště | PVC |
Materiál vodiče | Stáčený pocínovaný měděný vodič |
Počet vodičů | 4 |
Prameny | 7 |
Průměr pláště, max. | 6,7 mm |
Průměr pláště, min. | 6,3 mm |
Průměr vnitřního opláštění | 4,05 mm |
Průřez | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm² |
Průřez izolace | 1,5 mm |
Překrývání opletu stínění | 85 % |
Standardní označení | 2YY(ST)CY 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN |
Stínění | SF/UTP |
Tloušťka materiálu opláštění | 0,9 mm |
Tloušťka opletu stínění | 0,13 mm |
Uspořádání jader vodiče | Čtyřcípá hvězda |
Výplň | Jako centrální prvek |
Charakteristická impedance | 100 ± 5 Ω při 100MHz |
Doba propagace signálu | 5,3 ns/m |
Impedance přenosu | 20 mΩ/m při 10 MHz |
Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B) |
Odpor smyčky | 120 Ω/km |
Provozní napětí (UL klasifikace) | 600 V |
Provozní napětí, UL | 600 V |
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 2000 Vef, 50 Hz, 1 min |
Halogen | Ano |
Odolnost proti opotřebení | dobré |
Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685 |
Poloměr ohybu, min., jen jednou | 3,5 *průměr |
Poloměr ohybu, min., opakovaný | 7,5 *průměr |
Zástrčka vlevo | RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
Zástrčka vpravo | RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | |
Uživatelská dokumentace | |
Katalogy | |
Brožury |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Schválení | ![]() ![]() |
ROHS | Shoda |