IE-C5ED8UB0100A20A20-E

Cable de cadena de arrastre, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m

N.º de artículo 1244780000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
SCIP

Normas de cables específicos

Densidad de humo
Norma Estructura
Norma Material aislante
Norma Material del apantallamiento
Norma Material del conductor

Montaje del cable

Apantallamiento
Apantallamiento total
Cargador
Color de revestimiento
Cordones flexibles
Descripción de las normas
Disposición de los conductores
Diámetro de la funda, max.
Diámetro de la funda, min.
Diámetro del aislante
Espesor del aislamiento del conductor
Espesor del material del revestimiento
Espesor del trenzado de apantallamiento
Material del conductor
Material del revestimiento
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
Sección
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores

Propiedades eléctricas cable

Capacidad a 800 Hz
Categoría
Diferencia de resistencias
Duración de la señal
Impedancia característica
Impedancia de transferencia
Resistencia de bucle
Sesgo de retardo
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
Tensión de servicio (clasificación UL)
Tensión de servicio UL
Velocidad

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Aceleración
Densidad de humo
Fuerza de extracción
Halógenos
Radio de torsión mínimo, repetido
Resistencia a la abrasión
Resistencia a la torsión
Resistencia al aceite
Retardo de llama
Sin silicona
Transmisión del fuego
UV resistente
Velocidad

Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha
Clavija de conexión izquierda

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda

Conector derecho

Clavija de conexión derecha

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0