IE-C5ED8UG0650A40A40-E

Cavi per installazione in catene portacavi, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 65 m

N. articolo 1345030650

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Lunghezza
Lunghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Standard specifici per cavo

Densità dei fumi
Norma Materiale dei conduttori
Norma Materiale di isolamento
Norma Materiale di schermatura
Struttura a norma

Struttura del cavo

Colore della guaina
Copertura calza di schermatura
Denominazione secondo norma
Diametro guaina, max.
Diametro guaina, min.
Diametro isolamento
Disposizione dei fili
Materiale dei cavi
Materiale rivestimento
Riempitore
Schermatura
Schermatura totale
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
Sezione
Spessore calza di schermatura
Spessore isolamento fili
Spessore materiale di rivestimento
Trefoli

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 800 Hz
Categoria
Distorsione di propagazione
Durata segnale
Impedenza caratteristica
Impedenza di trasferimento
Resistenza differenziale
Resistenza loop
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
Tensione d'esercizio UL
Tensione di prova: filo-filo-schermo
Velocità

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

accelerazione
Alogeni
Densità dei fumi
Esente da silicone
Forza d'estrazione
Raggio di curvatura min, ripetuto
Resistente ai raggi UV
Resistenza agli olii
Resistenza all'abrasione
Resistenza alla fiamma
Resistenza alla torsione
Trasmissione del fuoco
Velocità

Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra
Spina di collegamento a sinistra

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra

Classificazioni

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0