Propiedades
Versión | Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 7 m |
Código | 1166000070 |
Tipo | IE-C5ES8UG0070M40M40-G |
GTIN (EAN) | 4050118694215 |
Cantidad | 1 Pieza |
Longitud | 7 m |
Longitud (pulgadas) | 275,591 inch |
Peso neto | 260 g |
Temperatura de servicio | -40 °C...75 °C |
Temperatura de colocación | -10 °C...60 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
N.º de certificado (cULus) | E316369 |
Aislamiento | PE |
Apantallamiento | SF/UTP |
Apantallamiento par de conductores | Lámina de aluminio |
Apantallamiento total | Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre |
Color de revestimiento | verde |
Cordones flexibles | 7 |
Disposición de los conductores | par trenzado |
Diámetro de la funda, max. | 6 mm |
Diámetro de la funda, min. | 5,6 mm |
Diámetro del aislante | 0,98 mm |
Material del conductor | Conductor de cobre estañado, semirrígido |
Material del revestimiento | PUR |
Número de conductores | 8 |
Sección | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm² |
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores | blanco/azul - azul, blanco/naranja - naranja, blanco/verde - verde, blanco/marrón - marrón |
Categoría | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado | 750 VCC, 1 min |
Velocidad de transmisión |
10/100 MBit/s
1000 MBit/s |
Halógenos | libre de halógenos, según IEC 60754-2 |
Radio de flexión, mín., Único | 5 x diámetro del cable |
Radio de torsión mínimo, repetido | 10 x diámetro del cable |
Resistencia a la abrasión | muy buena |
Resistencia al aceite | EN 50305 |
Retardo de llama | Según IEC 60332-1 |
Sin silicona | Sí |
UV resistente | Sí |
Clavija de conexión derecha | RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
Clavija de conexión izquierda | RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
Clavija de conexión izquierda | RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
Clavija de conexión derecha | RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181093) |
Catálogo | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Homologaciones |    |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N.º de certificado (cULus) | E316369 |