Właściwości
Wersja | Kabel systemowy, RJ45 IP 20, Męskie typu x M12 IP67, kątowe 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m |
Nr zam. | 2694510030 |
Typ | IE-C6EL8UG0030XCAU40-2X |
GTIN (EAN) | 4050118699784 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 3 m |
Długość (cale) | 118,11 inch |
Masa netto | 170 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
Temperatura układania | -20 °C...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Gęstość dymu | Zgodnie z IEC 61034 |
Norma dot. budowy | UL Style 20963 |
Gęstość dymu | Zgodnie z IEC 61034 |
Norma dot. budowy | UL Style 20963 |
Ekran łącznie | Oplot ekranujący z drutów miedzianych |
Ekranowanie | S/FTP |
Ekranowanie pary żył | Folia aluminiowa |
Grubość oplotu ekranującego | 0,1 mm |
izolacja | PE |
kolor płaszcza | zielony (RAL 6018) |
liczba żył | 8 |
Materiał przewodowy | Przewód linkowy miedziany, cynowany |
Okablowanie | EIA/TIA T568 B |
Oznaczenia norm |
S/FTP
LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN |
Przekrój | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm² |
Przewody plecione | 7 |
Sekwencja kolorów żył - pary żył | biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy |
tworzywo płaszcza | PUR |
Usytuowanie żył | skręcona para |
Średnica izolacji | 0,98 mm |
Średnica miedzi | 0,48 µm |
Średnica płaszcza, maks. | 6,7 mm |
Średnica płaszcza, min. | 6,1 mm |
Czas przebiegu sygnału | 5,2 ns/m |
Impedancja falowa | 100 ± 5 Ω przy 100 MHz |
Impedancja przejścia |
15 mΩ/m przy 1 MHz
10 mΩ/m przy 10 MHz 30 mΩ/m przy 30 MHz |
Kategoria | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran | 700 Vwartość skuteczna, 50 Hz, 1 min |
Rezystancja pętli | 290 Ω/km |
Szybkość przesyłania danych | 10 Gb/s |
Gęstość dymu | Zgodnie z IEC 61034 |
Halogenki | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1 |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2 |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 5 x średnica kabla |
Promień gięcia, min., powtarzany | 10 x średnica kabla |
Wytrzymałość na ścieranie | bardzo dobrze |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie X, IP67, styk męski, zakrzywiony 90°, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po prawej | RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103091) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2694510030) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Zgodny |