Propriétés
Version | Câble système, M12 type X IP 67 mâle droit, ouvert, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m |
Référence | 1463650050 |
Type | IE-C6EL8UG0050XCSXXX-E |
GTIN (EAN) | 4050118270914 |
Qté. | 1 Pièce |
Longueur | 5 m |
Longueur (pouces) | 196,85 inch |
Poids net | 250 g |
Température de stockage | -40 °C...80 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C...80 °C |
Température de pose | -20 °C...60 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Densité de fumée | Selon CEI 61034 |
Norme de construction | Style UL 20963 |
Densité de fumée | Selon CEI 61034 |
Norme de construction | Style UL 20963 |
Arrangement du fil | Paire torsadée |
Blindage | S/FTP |
Blindage complet | Tressage de blindage de fils de cuivre |
Blindage de paire de fils | Feuille d'aluminium |
Brins | 7 |
Circuit | EIA/TIA T568 B |
Couleur de la gaine | vert (RAL 6018) |
Diamètre de l#92isolation | 0,98 mm |
Diamètre de la gaine, max. | 6,7 mm |
Diamètre de la gaine, min. | 6,1 mm |
Diamètre du cuivre | 0,48 µm |
Désignations normalisées |
S/FTP
LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN |
Isolation | PE |
Matériau de conducteur | Conducteur en cuivre étamé semi-rigide |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de conducteurs | 8 |
Section | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm² |
Séquence des couleurs des fils –paires de fils | blanc - bleu, blanc - orange, blanc - vert, blanc - marron |
Épaisseur de tressage de blindage | 0,1 mm |
Catégorie | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Durée du signal | 5,2 ns/m |
Impédance caractéristique | 100 ± 5 Ω pour 100 Mhz |
Impédance de transfert |
15 mΩ/m pour 1 MHz
10 mΩ/m pour 10 MHz 30 mΩ/m pour 30 MHz |
Résistance de boucle | 290 Ω/km |
Tension d'essai : fil-fil-blindage | 700 Veff, 50 Hz, 1 min |
Vitesse de transmission | 10 Gbit/s |
Densité de fumée | Selon CEI 61034 |
Halogène | Sans halogène, selon CEI 60754-1 |
Rayon de courbure min, multiple | 10 x diamètre du câble |
Rayon de courbure, min., unique | 5 x diamètre du câble |
Résistance à la flamme | selon CEI 60332-1-2 |
Tenue aux frottements | très bon |
Tenue aux huiles | selon CEI 60811-2-1 |
Prise de raccordement à gauche | M12, Codage X, IP67, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
Prise de raccordement à droite | extrémité libre du conducteur |
Documentation utilisateur |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Conforme |