特性
版本 | 系统电缆, RJ45 IP 20, M12 X 型 IP 67 直插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 7.5 m |
订货号 | 1457580075 |
类型 | IE-C6EL8UG0075U40XCS-E |
GTIN (EAN) | 4050118438017 |
数量 | 1 PC |
长度 | 7.5 m |
长度 (英寸) | 295.276 inch |
净重 | 378 g |
存储温度 | -40 °C...80 °C |
工作温度 | -40 °C...80 °C |
安装温度 | -20 °C...60 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
建立标准 | UL型20963 |
烟雾密度 | 符合 IEC 61034 标准 |
建立标准 | UL型20963 |
烟雾密度 | 符合 IEC 61034 标准 |
全屏蔽 | 屏蔽编织铜导线 |
导线材料 | 涂锡铜绞线 |
屏蔽 | S/FTP |
屏蔽导线 | 铝膜 |
屏蔽编织强度 | 0.1 mm |
布线 | EIA/TIA T568 B |
截面积 | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm² |
护套材料 | PUR |
护套颜色 | 绿(RAL 6018) |
接线数量 | 8 |
最大护套直径 | 6.7 mm |
最小护套直径 | 6.1 mm |
标准名称 |
S/FTP
LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN |
绝缘 | PE |
绝缘横截面 | 0.98 mm |
绞合线 | 7 |
芯线排列 | 双绞线 |
铜缆直径 | 0.48 µm |
颜色序列或导线-导线对 | 白 - 蓝, 白 - 橙, 白 - 绿, 白 - 棕 |
传输速率 | 10 Gbit/s |
传输阻抗 |
15 mΩ/m @ 1 MHz
10 mΩ/m @ 10 MHz 30 mΩ/m @ 30 MHz |
信号传达时间 | 5.2 ns/m |
回路阻抗 | 290 Ω/km |
测试电压: 线与线之间屏蔽 | 700Vrms, 50 Hz, 1 分钟 |
特性阻抗 | 100 ± 5 Ω 在 100MHz |
目录册 | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
卤素 | 无卤, 符合IEC 60754-1标准 |
抗磨性 | 非常好 |
最小弯曲半径,单次 | 5 x 电缆直径 |
最小弯曲半径,多次 | 10 x 电缆直径 |
烟雾密度 | 符合 IEC 61034 标准 |
防油 | 符合IEC 60811-2-1 |
阻燃性 | 符合IEC 60332-1-2 |
插头,左 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
插头,右 | M12, X-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252704) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1457580075) |
用户文档 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 一致 |