Właściwości
Wersja | Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m |
Nr zam. | 8909650150 |
Typ | IE-C6ES8UG0150A40A40-E |
GTIN (EAN) | 4050118473629 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 15 m |
Długość (cale) | 590,551 inch |
Masa netto | 672 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
Temperatura układania | -15 °C...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji |
EN 50173-1:2007
ISO / IEC 11801:2002 |
Korozyjność gazów pożarowych | według IEC 60754-2 |
Norma dot. budowy | UL-Style 20963 (80 °C/30 V) |
Komunikacyjne instalacje kablowe niezależne od aplikacji |
EN 50173-1:2007
ISO / IEC 11801:2002 |
Korozyjność gazów pożarowych | według IEC 60754-2 |
Norma dot. budowy | UL-Style 20963 (80 °C/30 V) |
Ekran łącznie | Oplot ekranujący z drutów miedzianych |
Ekranowanie | S/FTP |
Ekranowanie pary żył | Folia aluminiowa |
Grubość oplotu ekranującego | 0,1 mm |
izolacja | PE |
kolor płaszcza | zielony (RAL 6018) |
Materiał przewodowy | Przewód linkowy miedziany, cynowany |
Oznaczenia norm |
S/FTP
LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN |
Przekrój | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm² |
Przewody plecione | 7 |
Sekwencja kolorów żył - pary żył | biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy |
tworzywo płaszcza | PUR |
Usytuowanie żył | skręcona para |
Średnica izolacji | 1,03 mm |
Średnica płaszcza, maks. | 6,5 mm |
Średnica płaszcza, min. | 6,1 mm |
Czas przebiegu sygnału | 4,5 ns/m |
Impedancja falowa | 100 ± 5 Ω przy 100 MHz |
Impedancja przejścia |
15 mΩ/m przy 1 MHz
10 mΩ/m przy 10 MHz 30 mΩ/m przy 30 MHz |
Kategoria | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran | 700 V AC |
Pojemność przy 1 kHz | 45 nF/km |
Rezystancja pętli | 290 Ω/km |
Rozrzut opóźnienia | 3 ns/100m |
Szybkość przesyłania danych | 10 Gb/s |
Halogenki | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2 |
Korozyjność gazów pożarowych | według IEC 60754-2 |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 5 x średnica kabla |
Promień gięcia, min., powtarzany | 10 x średnica kabla |
Siła ciągnienia | ≤ 100 N |
Wytrzymałość na ścieranie | bardzo dobrze |
Wtyk po lewej | RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po prawej | RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
Wtyk po lewej | RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po prawej | RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181402) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8909650150) |
Dokumentacja użytkownika |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |