Właściwości
Wersja | Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kąt 90° w prawo, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m |
Nr zam. | 2703330015 |
Typ | IE-C6FP8LD0015M40R40-D |
GTIN (EAN) | 4050118715460 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 1,5 m |
Długość (cale) | 59,055 inch |
Masa netto | 70 g |
Temperatura magazynowania | -20 °C...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...60 °C |
Temperatura układania | 0 °C...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Obciążalność przy temp. 50°C | 1 A |
PoE / PoE+ | zgodnie z IEEE 802.3at |
Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji |
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10
ISO / IEC 11801:2002 EN50173-1:2007 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 60603-7-51 |
Nr certyfikatu (cULus) | E316369 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 60603-7-51 |
Ekran łącznie | Oplot ekranujący z drutów miedzianych |
Ekranowanie | S/FTP |
Ekranowanie pary żył | Folia aluminiowa |
izolacja | PE |
kolor płaszcza | szary |
liczba żył | 8 |
Przekrycie oplotu ekranującego | 60 % |
Przekrój | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm² |
Przewody plecione | 7 |
Sekwencja kolorów żył - pary żył | biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy |
tworzywo płaszcza | LSZH |
Usytuowanie żył | skręcona para |
Średnica izolacji | 1,04 mm |
Średnica płaszcza, maks. | 5,9 mm |
Średnica płaszcza, min. | 5,5 mm |
Impedancja falowa | 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz |
Kategoria | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran | 2,5 kV / DC przez 2 s |
napięcie robocze | 50 V DC |
Napięcie robocze (wg UL) | 30 V AC / 42.4 V DC |
Pojemność przy 1 kHz | 46 nF/km |
Rozrzut opóźnienia | 2,5 ns/100m |
Różnica rezystancji | 5 % |
Barwny | szary |
Halogenki | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2 in accordance with IEC 60332-3-24 in accordance with UL 2556 (FT1) |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 4 x średnica kabla |
Wtyk po lewej | RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po prawej | RJ45, IP20, styk męski, zakrzywiony 90° w prawo, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po lewej | RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po prawej | RJ45, IP20, styk męski, zakrzywiony 90° w prawo, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Control - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287446)
[Field - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287447) [TSN - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287448) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102384) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2703330015) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[Technische Änderung zu der Cabinet Line (RJ45 CAT.6A Patchkabel LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248235)
[Technical change to RJ45 CabinetLine (RJ45 CAT.6A Patchcable LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302280) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Dopuszczenia | ![CCLINK](/picture/CCLINK.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E316369 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1718411044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, biały
-
Nr. produktu:1718431044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 18 x 4 mm, biały
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 12neutralna
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 18neutralna