Egenskaper
Utförande | Anslutningskabel, M12 X-typ IP 67 hane, rakt, öppen, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m |
Art.nr. | 1449470050 |
Typ | IE-C6KS8VG0050XCSXXX-E |
GTIN (EAN) | 4050118264197 |
Förp. | 1 items |
Längd | 5 m |
Bygglängd (tum) | 196,85 inch |
Nettovikt | 0,01 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...80 °C |
Installation temperature | -40 °C...80 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Norm uppbyggnad | UL-Style 2461 |
Norm uppbyggnad | UL-Style 2461 |
Area | 4*2*AWG 23/7 |
Avskärmning | S/FTP |
Färgsekvens ledare - ledarpar | vit/blå - blå, vit/orange - orange, vit/grön - grön, vit/brun - brun |
Isoleringsdiameter | 1,58 mm |
Manteldiameter, max. | 8,8 mm |
Mantelfärg | grön (RAL 6018) |
Material mantel | PVC |
Kategori | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Provspänning ledare-ledare-skärm | 800 Veff, 50 Hz, 1 min |
Överföringshastighet | 10 Gbit/s |
Böjradie min, unik | 4 x kabeldiameter |
Böjradie min, upprepad | 8 x kabeldiameter |
Dragkraft | ≤ 150 N |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
Halogener | Ja |
Stickkontakt vänster | M12, X-kodad, IP67, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade |
Stickkontakt höger | fri ledarände |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
Användardokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1718431687VPE:320 items
TM-I, Insats märkning, 18 x 4 mm, gul
-
Produkt-ID:1718411687VPE:320 items
TM-I, Insats märkning, 12 x 4 mm, gul
MärkningarLedar- och kabelmärkningLedarmärkning 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I insticksskyltar för hylsorTM-I 18Neutral
MärkningarLedar- och kabelmärkningLedarmärkning 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I insticksskyltar för hylsorTM-I 12Neutral