製品情報
バージョン | パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, , ストレート, 6 kV |
注文番号 | 3109120005 |
種別 | IE-C6NO8LW0005S40S40-W-K6KV |
GTIN (EAN) | 4099987186438 |
数量 | 1 items |
長さ | 0.5 m |
長さ(インチ) | 19.685 inch |
正味重量 | 999 g |
動作温度 | -20 °C...60 °C |
50 °Cの通電容量 | 1 A |
PoE / PoE+ | IEEE 802.3atに適合 |
コネクタ規格 | IEC 60603-7 |
コネクタ規格 | IEC 60603-7 |
カラーコーディング |
白色/青色
白色/オレンジ 白色/緑色 白色/茶色 |
シースカラー | 白色 |
シース直径、最大 | 3.3 mm |
シース直径、最小 | 2.9 mm |
シース素材 | LSZH |
シールド | U/UTP |
断面積 | 4x2xAWG30/7 |
絶縁 | PE |
配線数 | 8 |
カテゴリー | Cat. 6 |
定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
色 | 白色 |
プラグ右 | RJ45, IP30 (電源接続時), オス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様 |
左プラグ | RJ45, IP30 (電源接続時), オス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様 |
左プラグ | RJ45, IP30 (電源接続時), オス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様 |
プラグ右 | RJ45, IP30 (電源接続時), オス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様 |
カタログ | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |