IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Toma de enchufe, FreeCon, Híbrido, Módulo, IP65

N.º de artículo 1068850000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Datos generales

Color
Grado inflamabilidad según UL 94
Material capotas
Tipo de montaje
Tipo de protección

Normas generales

Conector norma
N.º de certificado (cULus)

Datos técnicos de los conectores híbridos

Apantallado (conector híbrido)
Ciclos de enchufado (conector híbrido)
Corriente nominal (conector híbrido)
Diámetro del aislamiento, mín. (conector híbrido)
Material básico de capotas (conector híbrido)
Material de contacto (conector híbrido)
Material de junta (conector híbrido)
Nivel de protección (conector híbrido)
Número de polos
Resistencia de contacto (conector híbrido)
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) (conector híbrido)
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (conector híbrido)
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) (conector híbrido)
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (conector híbrido)
Sheath diameter, max. (hybrid connector)
Superficie de contacto (conector híbrido)
Tensión nominal (DIN EN 61984) (conector híbrido)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0