Vlastnosti
Verze | Předem sestavený propojovací kabel, křížený, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, PVC, 50 m |
Číslo objednávky | 8876350500 |
Typ | IE-FM5Z2VO0050MSD0SD0X |
GTIN (EAN) | 4099986227712 |
Množství | 1 ks |
Délka | 50 m |
Délka (v palcích) | 1 968,504 inch |
Čistá hmotnost | 900 g |
Skladovací teplota | -25 °C...75 °C |
Provozní teplota | -5 °C...75 °C |
Teplota instalace | -5 °C...50 °C |
Standardní konektor | IEC 61754-4 |
Standardní konektor | IEC 61754-4 |
Typ vlákna |
GOF
Multimode OM2 |
Útlum |
≤ 2,7 dB/km při 850 nm
≤ 0,7 dB/km při 1300 nm |
Šířka pásma |
≥ 600 MHz*km při 850 nm
≥ 1200 MHz*km při 1300 nm |
Barva opláštění | Oranžová |
Materiál pláště | PVC |
Primární plášť | 245 µm |
Průměr jádra | 50 µm |
Průměr pláště | 3*6 mm |
Rozvržení kabelu | ZIPCORD |
Standardní označení | I-V(ZN)Y |
Poloměr ohybu, min., jen jednou | 30 mm |
Poloměr ohybu, min., opakovaný | 60 mm |
Zástrčka vlevo | SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné |
Zástrčka vlevo | SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné |
Katalogy | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
ID výrobku:1689470001Obalová jednotka:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Bílá
-
ID výrobku:1730560001Obalová jednotka:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Bílá
ZnačeníOznačení vodičů a kabelůZnačky na vodiče 0,22 – 500 mm²MultiCardSlimFix > 0,25 - 16 mm²SF 21 mmPrázdnébíláV0 materiál