Versione | Cavo patch preconfezionato, crossover, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 50 µm, PVC, 100 m |
N. d’ordine | 8876351000 |
Tipo | IE-FM5Z2VO0100MSD0SD0X |
GTIN (EAN) | 4099986227705 |
CPZ | 1 Pezzo |
Lunghezza | 100 m |
Lunghezza (pollici) | 3.937,008 inch |
Peso netto | 1.800 g |
Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...75 °C |
Temperatura d'esercizio | -5 °C...75 °C |
Temperatura di posa | -5 °C...50 °C |
Connettori a norma | IEC 61754-4 |
Connettori a norma | IEC 61754-4 |
Gamma |
≥ 600 MHz*km a 850 nm
≥ 1200 MHz*km a 1300 nm |
Smorzamento |
≤ 2,7 dB/km a 850 nm
≤ 0,7 dB/km a 1300 nm |
Tipo di filo |
GOF
Multimode OM2 |
Colore della guaina | arancione |
Denominazione secondo norma | I-V(ZN)Y |
Diametro guaina | 3*6 mm |
Diametro nucleo | 50 µm |
Materiale rivestimento | PVC |
Rivestimento primario | 245 µm |
Struttura cavo | ZIPCORD |
Raggio di curvatura min, ripetuto | 60 mm |
Raggio di curvatura min., una sola volta | 30 mm |
Spina di collegamento a destra | SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate |
Spina di collegamento a sinistra | SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate |
Spina di collegamento a sinistra | SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate |
Spina di collegamento a destra | SC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate |
Cataloghi |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Conforme |
-
N. articolo:1730560001Confezione:160 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, bianco
-
N. articolo:1689470001Confezione:160 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, bianco
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMultiCardSlimFix > 0,25 - 16 mm²SF 21 mmneutrabiancoMateriale V0