製品情報
バージョン | ドラグラインケーブル, SCデュプレックスIP 20, SCデュプレックスIP 20, 62.5 µm, PUR, 5 m |
注文番号 | 8876440050 |
種別 | IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X |
GTIN (EAN) | 4032248609932 |
数量 | 1 items |
長さ | 5 m |
長さ(インチ) | 196.85 inch |
正味重量 | 170 g |
保管温度 | -40 °C...80 °C |
動作温度 | -40 °C...80 °C |
取り付け温度 | -20 °C...60 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
コネクタ規格 | IEC 61754-4 |
コネクタ規格 | IEC 61754-4 |
インサート喪失 | ≤ 0.4 dB |
ファイバーの種類 |
GOF
マルチモード OM1 |
リターンロス(緩衝) | ≥ 30 dB |
帯域幅 |
850 nmで200 MHz*km
1300 nmで500 MHz*km |
減衰 |
850 nmで2.7 dB/km
≤ 0.5 dB/km @ 1300 nm |
ケーブル配置 | ブレークアウトドラッグライン |
コアの直径 | 62.5 µm |
シースカラー | 黒色 |
シース直径 | 6 mm |
シース素材 | PUR |
一次被覆 | 245 µm |
曲げサイクル | 100,000 |
最小曲げ半径、繰返し | 77 mm |
最小曲げ半径(1回のみ) | 25 mm |
プラグ右 | SC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし |
左プラグ | SC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし |
左プラグ | SC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし |
プラグ右 | SC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし |
ユーザ文書 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | 適合 |