Свойства
Версия | Патч-кабель, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m |
Заказ № | 1433980010 |
Тип | IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X |
GTIN (EAN) | 4050118242744 |
Кол. | 1 Штука |
Длина | 1 m |
Длина (в дюймах) | 39,37 inch |
Масса нетто | 37 g |
Рабочая температура | -20 °C...70 |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Спецификация для проверки симметричных коммуникационных кабелей | IEC 61935-3 |
Спецификация на соединительные кабели приборов (скрученная пара) |
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 60874-10 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 60874-10 |
Затухание |
≤ 3,0 дБ/км при 850 нм
≤ 0,8 дБ/км при 1300 нм |
Полоса пропускания |
≥ 200 МГц*км при 850 нм
≥ 600 МГц*км при 1300 нм |
Тип волокна |
GOF
Многомодовый OM1 |
Диаметр оболочки | 2,8 * 5,7 мм |
Диаметр сердечника | 62,5 µm |
Конструкция кабеля | ZIPCORD |
Материал оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Нормативные обозначения | I-V(ZN)H |
Основное покрытие | 245 µm |
Цвет оболочки | оранжевый |
Галогены | Нет |
Радиус изгиба мин., однократный | 28 мм |
Радиус изгиба мин., повторяющийся | 56 мм |
Штекер левый | ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный |
Штекер правый | ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
Штекер левый | ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный |
Штекер правый | ST, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
Пользовательская документация |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Соответствовать |