Tulajdonságok
Változat | Patchkábel duplex kengyel mellékelve, SC-duplex IP 20, SC-duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 2 m |
Rendelési szám | 1433960020 |
Típus | IE-FM6Z2LO0002MSD0SD0-X |
GTIN (EAN) | 4050118242560 |
Qty. | 1 Darab |
Hossz | 2 m |
Hossz, inch | 78,74 inch |
Nettó tömeg | 35 g |
Üzemi hőmérséklet | -20 °C...70 |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A szimmetrikus kommunikációs kábelezés ellenőrzésének specifikációja | IEC 61935-3 |
csavart érpárú készülékcsatlakoztató kábelek specifikációja |
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2 |
Csatlakozó, standard | IEC 61754-4 |
Csatlakozó, standard | IEC 61754-4 |
Csillapítás |
≤ 3,0 dB/km 850 nm esetén
≤0,8 dB/km 1300 nm esetén |
Elemi szál típusa |
GOF
Multimódusú OM1 |
Sávszélesség |
≥200 MHz*km 850 nm-nél
≥600 MHz*km 1300 nm-nél |
Kábelek elrendezése | ZIPCORD |
Köpeny anyaga | LSZH |
Köpeny színe | narancssárga |
Köpenyátmérő | 2.8 * 5.7 mm |
Primary coating | 245 µm |
Standard megnevezések | I-V(ZN)H |
Érátmérő | 62,5 µm |
Halogén | Nem |
Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 28 mm |
Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 56 mm |
Csatlakozó, bal | SC-Duplex, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan |
Csatlakozó, jobb | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
Csatlakozó, bal | SC-Duplex, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan |
Csatlakozó, jobb | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
User Documentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9,1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Megfelel |