Właściwości
Wersja | Wstępnie zmontowany kabel krosowy (Patch), skrzyżowanie przewodów, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 1 m |
Nr zam. | 8813330000 |
Typ | IE-FM6Z2VO0001MSD0SD0X |
GTIN (EAN) | 4032248513185 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 1 m |
Długość (cale) | 39,37 inch |
Masa netto | 41 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...75 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -5 °C...75 °C |
Temperatura układania | -5 °C...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-4 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-4 |
Szerokość pasma |
≥ 250 MHz*km dla 850 nm
≥ 600 MHz*km dla 1300 nm |
Typ włókna |
GOF
Multimode OM1 |
Tłumienność |
≤ 3,2 dB/km przy 850 nm
≤ 0,9 dB/km przy 1300 nm |
Budowa kabla | Zipcord |
kolor płaszcza | pomarańczowy |
Oznaczenia norm | I-V(ZN)Y |
Powłoka pierwotna | 245 µm |
tworzywo płaszcza | PVC |
średnica płaszcza | 3*6 mm |
Średnica rdzenia | 62,5 µm |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 30 mm |
Promień gięcia, min., powtarzany | 60 mm |
Wtyk po lewej | SC-Duplex, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | SC-Duplex, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po lewej | SC-Duplex, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | SC-Duplex, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Dokumentacja użytkownika |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Zgodny |