Tulajdonságok
Változat | Lemezlyukasztó |
Rendelési szám | 9204790000 |
Típus | IE-KOK-V5 |
GTIN (EAN) | 4032248693153 |
Qty. | 1 Darab |
Magasság | 22,2 mm |
Magasság (coll) | 0,874 inch |
Szélesség | 22,2 mm |
Szélesség (coll) | 0,874 inch |
Nettó tömeg | 730 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Nem érintett |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Árucikk leírása | Négyzetes lemezlyukasztók, 22,0 x 22,0 mm |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000156 |
ETIM 7.0 | EC000156 |
ETIM 8.0 | EC000156 |
ETIM 9.0 | EC000156 |
ECLASS 9.0 | 21-04-90-47 |
ECLASS 9,1 | 21-04-90-47 |
ECLASS 10.0 | 21-04-90-47 |
ECLASS 11.0 | 21-04-51-16 |
ECLASS 12.0 | 21-04-51-16 |
ECLASS 13.0 | 21-04-51-16 |
ECLASS 14.0 | 21-04-51-16 |