Właściwości
Wersja | Kabel systemowy, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B, PUR, 500 |
Nr zam. | 2924340000 |
Typ | IE-S1DS2UE-500 |
GTIN (EAN) | 4099986624573 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 500 m |
Długość (cale) | 19 685,039 inch |
Masa netto | 16 546,5 g |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ekranowane | Tak |
Halogenki |
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2 |
izolacja | PE |
Kodowanie kolorami | biały / niebieski |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 2 |
liczba żył | 2 |
Materiał płaszcza | PUR |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2 |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Nie |
Gęstość dymu | Zgodnie z IEC 61034 |
Gęstość dymu | Zgodnie z IEC 61034 |
Ekran łącznie | Oplot ekranujący z drutów miedzianych |
Ekranowanie | S/FTP |
Ekranowanie pary żył | Folia aluminiowa |
izolacja | PE |
Kodowanie kolorami | biały / niebieski |
kolor płaszcza | czarny |
liczba żył | 2 |
Przekrój | 1 x 2 x AWG 22/7 - 0.35 mm² |
Przewody plecione | 7 |
Siła rozciągająca, maks. | 25 N |
tworzywo płaszcza | PUR |
Usytuowanie żył | skręcona para |
Średnica izolacji | 1,7 mm |
Średnica płaszcza, maks. | 5,3 mm |
Kategoria | T1-B |
Klasa separacji zgodnie z EN 50174-2 | d |
Tłumiennie sprzężenia do 1000 MHz | 85 dB |
Tłumiennie sprzężenia od 1 do 600 MHz | Typ I |
Barwny | czarny |
Gęstość dymu | Zgodnie z IEC 61034 |
Halogenki |
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2 |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 22 mm |
Katalogi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
ETIM 9.0 | EC003249 |
ECLASS 9.0 | 27-06-18-05 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 11.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 12.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 13.0 | 27-06-18-01 |
ECLASS 14.0 | 27-06-18-01 |
ROHS | Zgodny |