Caratteristiche
Versione | Cavo Patch, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, Spina di collegamento SPE (IEC 63171-2) - presa femmina dritta IP20, T1-B, PVC, 3 m |
N. d’ordine | 3123990030 |
Tipo | IE-S1DS2VE0030T02T02-E |
GTIN (EAN) | 4099987353847 |
CPZ | 1 Pezzo |
Lunghezza | 3 m |
Lunghezza (pollici) | 118,11 inch |
Peso netto | 109 g |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...80 °C |
PoE / PoE+ | PoDL secondo IEEE 802.3bu / cg |
Rigidità dielettrica contatto-contatto | 1000 V DC |
Rigidità dielettrica contatto-schermo | 2250 V DC |
Codifica a colori | bianco / blu |
Colore della guaina | nero |
Copertura calza di schermatura | 80 % |
Diametro di isolamento 2 | 1,65 mm |
Diametro guaina, max. | 5,3 mm |
Diametro guaina, min. | 4,9 mm |
Isolamento | PE |
Materiale rivestimento | PVC |
quantità di fili | 2 |
Schermatura | STP |
Schermatura totale | Calza di schermatura con fili di rame |
Sezione | 2*AWG 22 |
Trefoli | 7 |
Capacità a 800 Hz | 1,6 nF/km |
Categoria | T1-B |
Corrente nominale | 3,5 A |
Impedenza caratteristica | 100 ± 15 Ω a 20 MHz |
Resistenza differenziale | 2 % |
Smorzamento di accoppiamento da 1 a 600 MHz | Tipo I |
Tensione di prova: filo-filo-schermo | 1 kV DC, 1 min |
Tensione nominale (DC) | 60 V |
Velocità di trasmissione |
10/100 MBit/s
1000 MBit/s |
Alogeni | Sì |
Colori | nero |
Raggio di piegatura | 20 mm |
Resistenza agli olii | IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h) |
Resistenza alla fiamma | FT1 |
Spina di collegamento a destra | SPE, IP20, Contatto femmina, Diritto, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate |
Spina di collegamento a sinistra | SPE, IP20, Contatto femmina, Diritto, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate |
Spina di collegamento a sinistra | SPE, IP20, Contatto femmina, Diritto, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate |
Spina di collegamento a destra | SPE, IP20, Contatto femmina, Diritto, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |