속성
버전 | 패치 케이블, SPE 플러그(IEC 63171- 2) - IP20 소켓 접점 직선, SPE 플러그(IEC 63171- 2) - IP20 소켓 접점 직선, T1-B, PVC, 40 m |
주문 번호 | 3123990400 |
유형 | IE-S1DS2VE0400T02T02-E |
GTIN(EAN) | 4099987353885 |
수량 | 1 items |
길이 | 40 m |
길이 (인치) | 1,574.803 inch |
순중량 | 1,380 g |
작동 온도 | -40 °C...80 °C |
PoE / PoE+ | IEEE 802.3bu / cg 적합 PoDL |
절연 강도, 접점/접점 | 1000 V DC |
절연 강도, 접점/차폐 | 2250 V DC |
꼬임 | 7 |
단면적 | 2*AWG 22 |
와이어 개수 | 2 |
완전 차폐 | 구리 배선으로 제조된 차폐 편주 |
외피 색상 | 검정 |
외피 직경, 최대 | 5.3 mm |
외피 직경, 최소 | 4.9 mm |
재질 외피 | PVC |
절연 | PE |
절연재 직경 2 | 1.65 mm |
차폐 | STP |
차폐 편조물의 겹침 | 80 % |
컬러 코딩 | 흰색/파란색 |
800 Hz에서 용량 | 1.6 nF/km |
범주 | T1-B |
저항 차이 | 2 % |
전송 속도 |
10/100 MBit/s
1000 MBit/s |
정격 전류 | 3.5 A |
정격 전압(DC) | 60 V |
커플링 감쇠 1~600 MHz | 타입 I |
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐 | 1 kV DC, 1분 |
특성 임피던스 | 100 ± 15 Ω (20 MHz에서) |
구부림 반경 | 20 mm |
오일 저항 | IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h) |
컬러 코드 | 검정 |
할로겐 | 예 |
화염 내성 | FT1 |
플러그 우측 | SPE, IP20, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 차폐 |
플러그 좌측 | SPE, IP20, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 차폐 |
플러그 좌측 | SPE, IP20, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 차폐 |
플러그 우측 | SPE, IP20, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 차폐 |
카탈로그 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |