Tulajdonságok
Változat | Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C |
Rendelési szám | 1240940000 |
Típus | IE-SW-VL08MT-8TX |
GTIN (EAN) | 4050118028676 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 105 mm |
Mélység (coll) | 4,134 inch |
Magasság | 135 mm |
Magasság (coll) | 5,315 inch |
Szélesség | 53,6 mm |
Szélesség (coll) | 2,11 inch |
Nettó tömeg | 890 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...75 °C |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Biztonság szabvány |
UL508
UL 60950-1 EN 60950-1 |
EMC szabványok |
EN 55032
EN 55024 CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 |
Hajózási felhasználás | DNV |
Robbanásveszélyes zóna |
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C és D
2. ATEX-zóna, Ex nA nC IIC T4 Gc |
Szabadon eső | Az IEC 60068-2-32 szerint |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 75 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
Időköz | 5 év |
Funkció DIP-kapcsoló |
Turbo-gyűrű
Master Összekötő Tartalék |
Konzol port interfész | RS-232 |
LED-kijelző |
PWR1
PWR2 HIBA MSTR/HEAD CPLR/TAIL 10/100M (TP port) |
Portok száma | 8x RJ45 |
Riasztási érintkező | 1 relékimenet 1 A áramterhelhetőséggel 24 V DC-vel |
RJ45 portok |
10/100BaseT(X)
automatikus egyeztetés Teljes/fél-duplex üzemmód Auto MDI/MDI-X-csatlakozás |
Eszközkonfiguráció |
Webböngésző (HTTP/HTTPS)
SNMP v1/v2c/v3 Telnet konzol Helyi soros konzolport (RS-232, RJ-45 porton keresztül) Windows eszköz |
Felügyeleti funkció |
SNMP v1/v2c/v3
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Port tükrözése Portstatisztika Portfelügyelet Syslog RMON (távfelügyelet) Eseményalapú figyelmeztetés e-mailben Eseményalapú figyelmeztetés relé útján Eseményalapú figyelmeztetés SNMP csapda útján |
Hálózat-redundancia |
Spanning Tree protokoll (STP)
Rapid Spanning Tree protokoll (RSTP) Turbo-Ring (feléledési idő <20 ms) Turbo-Chain (feléledési idő <20 ms) |
Hálózati forgalom-szűrő |
Szolgáltatási minőség (QoS)
Címkealapú VLAN Portalapú VLAN IGMP v1/v2 GMRP Forgalom sebességének korlátozása |
IP-cím kezelés |
Statikus
BootP RARP DHCP kliens DHCP szerver (port-alapú) DHCP kiegészítő 82 (átjátszó) |
Biztonsági funkciók |
VLAN szegmentálás
Portok engedélyezése/letiltása Hurokvédelem |
Időszinkronizáció kezelése |
SNTP kliens
NTP kliens |
Ipari protokoll támogatása |
PROFINET eszköz, a B osztálynak megfelelő
EtherNet/IP Modbus/TCP slave |
MTBF |
|
Csatlakozás módja | 1 levehető 6 pólusú sorkapocs |
Overload current protection | Igen |
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Igen |
Potenciálbetáplálás |
12/24/48 V DC
2 redundáns bemenet |
Tápfeszültség-tartomány |
|
Áramfogyasztás |
|
Csomag puffer mérete | 1 Mbit |
IGMP csoportok | 256 |
MAC asztal mérete | 8 K |
Prioritási sorrendek | 4 |
Rendelkezésre álló VLAN-on max. száma | 64 |
Sávszélesség hátlap | 1,6 Gbit/s |
VLAN-ID max. | 4094 |
VLAN-ID min. | 1 |
Felszerelés típusa |
DIN sín
Panel (opcionális szerelőkészlettel) |
Ház fő anyaga | fém |
Sebesség | Fast Ethernet |
Switch | konfigurálható |
Védelmi osztály | IP30 |
Adatkapcsolás | Tárolás és továbbítás |
MIB |
MIB-II
Ethernet-hez hasonló MIB P-BRIDGE MIB Híd MIB RSTP MIB RMON MIB 1., 2., 3., 9. csoport |
Standard |
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree protokollhoz IEEE 802.1w for Rapid STP IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1Q for VLAN tagging |
Áramlásszabályozás |
IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Ellennyomású áramlásszabályozás |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[ODVA Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35381)
[PNO Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38327) [DNV certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74376) [ATEX certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82222) [KC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96967) [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35399) [UK Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_289063) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103750) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1240940000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1240940000) |
Product Change Notification | [Firmware Release Notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35641) |
Software |
[Software -- Managed Switch Configuration Utility](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35378)
[Device description -- SNMP MIB file](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35638) [Device description -- GSDML IE-SW-VL08M-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35663) [Firmware -- Current Firmware](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35666) [Device description -- EDS IE-SW-VL08M-series](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35669) |
User Documentation |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35501)
[Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39906) [20191204 Security Advisory - Multiple vulnerabilities in IE Managed Switches](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102694) [Application notes -- Industrial Product Security Guideline](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322935) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9,1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 14.0 | 19-17-04-01 |
ECLASS 15.0 | 19-17-04-01 |
Jóváhagyások |        |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E230683 |
Tanúsítvány száma (EAC) | E344136 |
Tartozékok
-
Cikkszám:1348590000Csomagolási egység:1 Darab
Kalapsín-rögzítés, Túlfeszültség-védelem, Cat.6, PoE, 802,3 bt 1. típusnál, 802,3 bt 2. típusnál, 802,3 bt 3. típusnál, 802.3 bt at Type 4
-
Cikkszám:1241430000Csomagolási egység:1 Darab
Konfigurációs modul, IP40, 0 °C...60 °C
Villám- és túlfeszültség-védelemTúlfeszültség-levezetők adatinterfészekhezEthernet
Ipari EthernetTartozékokKonfiguráció biztonsági mentése és visszaállítása modul (a Value- és PremiumLine, például a Basic- és ValueLine WLAN-eszközök kapcsolóival való használatra)