Tulajdonságok
Változat | Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C |
Rendelési szám | 1286860000 |
Típus | IE-SW-VL08T-8GT |
GTIN (EAN) | 4050118077803 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 105 mm |
Mélység (coll) | 4,134 inch |
Magasság | 135 mm |
Magasság (coll) | 5,315 inch |
Szélesség | 52,85 mm |
Szélesség (coll) | 2,081 inch |
Nettó tömeg | 850 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...75 °C |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Biztonság szabvány |
UL508
EN 62368-1 |
EMC szabványok |
EN 55032
EN 55035 IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV |
Hajózási felhasználás | DNV |
Robbanásveszélyes zóna |
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C és D
2. ATEX-zóna, Ex ec nC IIC T4 Gc EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN IEC 60079-7 |
Szabadon eső | Az IEC 60068-2-32 szerint |
Vibráció | IEC 60068-2-6 szerint |
Ütés | IEC 60068-2-27 szerint |
Páratartalom | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |
Tárolási hőmérséklet, max. | 85 °C |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 75 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
Időköz | 5 év |
Funkció DIP-kapcsoló |
Portfelügyelet
Sugárzási áram védelem engedélyezése/letiltása Jumbo keret tartó engedélyezése/letiltása IEEE 802.3az energiahatékony Ethernet aktiválása/deaktiválása |
LED-kijelző |
Tápellátás LED: PWR1, PWR2
HIBA 10/100/1000M |
Portok száma | 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) |
Riasztási érintkező | 1 relékimenet 1 A áramterhelhetőséggel 24 V DC-vel |
RJ45 portok |
10/100/1000BaseT(X)
automatikus egyeztetés Teljes/fél-duplex üzemmód Auto MDI/MDI-X-csatlakozás |
Ipari protokoll támogatása | CC-Link IE Field |
MTBF |
|
Csatlakozás módja | 1 levehető 6 pólusú sorkapocs |
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Rendelkezésre áll |
Potenciálbetáplálás |
12/24/48 V DC
2 redundáns bemenet |
Tápfeszültség-tartomány |
|
Áramfelvétel | 0,32 A at 24 V |
Csomag puffer mérete | 1 408 kBit |
Jumbo keret tartó | max. 9.6 KB |
MAC asztal mérete | 8 K |
Sávszélesség hátlap | 16 Gbit/s |
Felszerelés típusa | DIN sín |
Ház fő anyaga | Fém |
Sebesség | Gigabit Ethernet |
Switch | nem konfigurálható |
Védelmi osztály | IP30 |
Adatkapcsolás | Tárolás és továbbítás |
Standard |
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet |
Áramlásszabályozás |
IEEE 802.3x áramlásszabályozás
Ellennyomású áramlásszabályozás |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[CC-Link IE Field Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56174)
[DNV certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74377) [ATEX certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82216) [KC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96970) [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35673) [UK Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_289062) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103264) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1286860000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1286860000) |
User Documentation | [Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35797) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9,1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 14.0 | 19-17-04-02 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![CULUSEX](/picture/CULUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![KOREANCERT](/picture/KOREANCERT.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |
Tanúsítvány száma (EAC) | E223527 |