製品情報
バージョン | USB ケーブル, USB A, USB A, PVC, 1 m |
注文番号 | 1993550010 |
種別 | IE-USB-A-A-1.0M |
GTIN (EAN) | 4050118378559 |
数量 | 1 items |
長さ | 1 m |
長さ(インチ) | 39.37 inch |
正味重量 | 38.4 g |
動作温度 | -15 °C...80 |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
シースカラー | 黒色 |
接触表面 | ニッケル下地金メッキ |
シースカラー | 黒色 |
シース直径 | 4.5 mm |
シース直径、最大 | 4.7 mm |
シース直径、最小 | 4.3 mm |
シース素材 | PVC |
断面積 | 2*AWG28 + 2*AWG24 |
プラグ右 | USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
左プラグ | USB A, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
左プラグ | USB A, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
プラグ右 | USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
ユーザ文書 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001408 |
ETIM 7.0 | EC001408 |
ETIM 8.0 | EC001408 |
ETIM 9.0 | EC001408 |
ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | 適合 |