Propriétés
Version | Courant primaire: 600 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 2.5 VA, Classe de précision: 0,5, Transformateur de courant à noyau fendu |
Référence | 2753260000 |
Type | KCMA-42-600-5A-2.5VA-0.5 |
GTIN (EAN) | 4050118896688 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 69 mm |
Profondeur (pouces) | 2,717 inch |
Hauteur | 96 mm |
Hauteur (pouces) | 3,78 inch |
Largeur | 67 mm |
Largeur (pouces) | 2,638 inch |
Poids net | 427 g |
Température de fonctionnement | -5 °C...50 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Type de conducteur | Conducteur isolé uniquement |
Conducteur rond | 42 mm |
Lieu d’installation | Usage à l'intérieur |
Charge | 2,5 VA |
Classe de précision | 0,5 |
Courant primaire | 600 A |
Courant secondaire | 0...5 A |
Fabricant | MBS AG |
Degré de protection | IP20 |
Longueur du câble | 0,5 m |
Classe de précision | 0,5 |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Conforme |