Caratteristiche
Versione | Corrente primaria: 2500 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 15 VA, Classe di precisione: 1, Convertitore di corrente con nucleo apribile |
N. d’ordine | 2728170000 |
Tipo | KCMA-8-2500-5A-15VA1 |
GTIN (EAN) | 4050118809961 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 79 mm |
Profondità (pollici) | 3,11 inch |
Posizione verticale | 243 mm |
Altezza (pollici) | 9,567 inch |
Larghezza | 195 mm |
Larghezza (pollici) | 7,677 inch |
Peso netto | 1.500 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Tipo di cavo | Solo conduttore isolato |
Conduttore tondo | 80 mm |
Guida di supporto | 80 x 120 mm |
Luogo di installazione | Uso interno |
Carico | 15 VA |
Classe di precisione | 1 |
Corrente primaria | 2.500 A |
Corrente secondaria | 0...5 A |
Costruttore | MBS AG |
Classe di isolamento | E |
Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico | 1,2 x Inominale |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Grado di protezione | IP20 |
Classe di precisione | 1 |
Standard | EN 60044⁄1 |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
Documentazione utente |
[Device description -- Betriebsanleitung deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35948)
[Device description -- Instruction sheet english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93111) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Conforme |