製品情報
バージョン | 一次電流: 600 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 0,5, スプリットコア式変流器 |
注文番号 | 2753410000 |
種別 | KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5 |
GTIN (EAN) | 4050118896213 |
数量 | 1 items |
深さ | 58 mm |
奥行き(インチ) | 2.283 inch |
高さ | 198 mm |
高さ(インチ) | 7.795 inch |
幅 | 155 mm |
幅(インチ) | 6.102 inch |
正味重量 | 1,246 g |
動作温度 | -5 °C...40 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
導体種別 | 絶縁導線のみ |
丸型コネクタ | 80 mm |
レール | 80 x 120 mm |
設置場所 | 屋内使用 |
ロード | 2.5 VA |
一次電流 | 600 A |
二次電流 | 0...5 A |
公差等級 | 0,5 |
メーカー | MBS AG |
ケーブル長 | 0.5 m |
保護度合い | IP20 |
公称周波数 | 50 Hz |
公差等級 | 0,5 |
標準 |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
承認/証明書/適合証明書 | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
ユーザ文書 |
[Device description -- Betriebsanleitung deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35948)
[Device description -- Instruction sheet english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93111) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | 適合 |