Caratteristiche
Versione | Corrente primaria: 800 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 2.5 VA, Classe di precisione: 0,5, Convertitore di corrente con nucleo apribile |
N. d’ordine | 2753420000 |
Tipo | KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5 |
GTIN (EAN) | 4050118896220 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 58 mm |
Profondità (pollici) | 2,283 inch |
Posizione verticale | 198 mm |
Altezza (pollici) | 7,795 inch |
Larghezza | 155 mm |
Larghezza (pollici) | 6,102 inch |
Peso netto | 1.297 g |
Temperatura d'esercizio | -5 °C...40 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Tipo di cavo | Solo conduttore isolato |
Conduttore tondo | 80 mm |
Guida di supporto | 80 x 120 mm |
Luogo di installazione | Uso interno |
Carico | 2,5 VA |
Classe di precisione | 0,5 |
Corrente primaria | 800 A |
Corrente secondaria | 0...5 A |
Costruttore | MBS AG |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Grado di protezione | IP20 |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
Classe di precisione | 0,5 |
Standard |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
Documentazione utente |
[Device description -- Betriebsanleitung deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35948)
[Device description -- Instruction sheet english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93111) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Conforme |