Propiedades
Versión | Convertidor de corriente residual (RCM), Corriente principal: 18 A, Conductor redondo: 80.00 mm, Convertidor de corriente de núcleo dividido |
Código | 2656290000 |
Tipo | KCMA-RCM-812D |
GTIN (EAN) | 4050118666342 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 198 mm |
Profundidad (pulgadas) | 7,795 inch |
Anchura | 58 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,283 inch |
Longitud | 155 mm |
Longitud (pulgadas) | 6,102 inch |
Peso neto | 240 g |
Temperatura de servicio | -5 °C...45 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Medición de la corriente diferencial | Sí |
Tipo de conductor | Solo conductor aislado |
Conductor redondo | 80 mm |
Carril | 80 x 120 mm |
Lugar de instalación | Uso en interiores |
Banda de frecuencia | 30…1000 Hz |
Clase de exactitud | 1 |
Corriente principal | 18 A |
Corriente secundaria | 0...0.04 A |
Temperatura conductor primario | 70 °C |
Velocidad de transmisión | 1:600 |
Fabricante | MBS AG |
Clase de aislamiento | E |
Frecuencia nominal | 50 Hz |
Intensidad permanente a temperatura nominal Itérmico | 60 x Inominal durante 1 segundo |
Tipo de protección | IP20 |
Clase de exactitud | 1 |
Norma | EN 60044⁄1 |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
Documentación del usuario | [Device description -- Instruction sheet english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93111) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Conformidad |